FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Device fitting
-
Function
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
With auto test for earth leakage function
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
Legrand
DPX31
REF. 421058
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DO STA. DPX3
459,69 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
DPX31
REF. 421059
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DO DPX3 WTYKOWEJ/WYSUWNEJ
388,73 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny