FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Number of contacts as change-over contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Type of electric connection
-
Model
-
Mounting method
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/022722-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
VIST1
REF. 022722
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK POMOCNICZY 2P DO VISTOP 63-160
573,88 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny