FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Fuse construction type according to IEC 60269
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated voltage AC
-
Rated voltage DC
-
Utilization category
-
Type of fuse status indicator
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/017050_pw_94402.jpg)
Legrand
WKLAN
REF. 017365
PKWiU 27.12.21.0
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 1/GG 250A ZE WSKAŹNIKIEM
190,78 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/017050_pw_94402.jpg)
Legrand
WKLAN
REF. 017350
PKWiU 27.12.21.0
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 1/GG 125A ZE WSKAŹNIKIEM
189,08 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/017050_pw_94402.jpg)
Legrand
WKLAN
REF. 017355
PKWiU 27.12.21.0
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 1/GG 160A ZE WSKAŹNIKIEM
189,08 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/017050_pw_94402.jpg)
Legrand
WKLAN
REF. 017360
PKWiU 27.12.21.0
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 1/GG 200A ZE WSKAŹNIKIEM
189,08 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny