-
Fuse construction type according to IEC 60269
-
Rated primary current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated secondary current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated voltage AC
-
Rated voltage DC
-
Overcurrent limiting factor
-
Model
-
Utilization category
-
Calibrated
-
Type of fuse status indicator
-
With shock protection
-
Opening diameter
-
Snap mounting
-
Secondary connection
-
Number of primary inputs
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/026092_pw_93666.jpg)
PKWiU 26.51.66.0
PRZEKŁADNIK PRĄDOWY ŚR. 35
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/016318_pw_93591.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/GG 25A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/016318_pw_93591.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/GG 32A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/016318_pw_93591.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/GG 36A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/016318_pw_93591.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/GG 40A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/016318_pw_93591.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/GG 50A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/016335-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/GG 63A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/016318_pw_93591.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/GG 80A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/016318_pw_93591.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/GG 100A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/016318_pw_93591.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/GG 125A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/016318_pw_93591.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/GG 160A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT