-
Fuse construction type according to IEC 60269
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated voltage AC
-
Rated voltage DC
-
Utilization category
-
Type of fuse status indicator
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-016860-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 0/GG 200A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-016850-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 0/GG 125A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-016855-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 0/GG 160A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/016835-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 0/GG 63A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-016840-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 0/GG 80A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-016845-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 0/GG 100A ZE WSKAŹNIKIEM
Cena bez VAT