FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Model
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
Legrand
ELEMP
REF. 037321
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 1000 A
952,50 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ELEMP
REF. 037315
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 400 A
734,21 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ELEMP
REF. 037320
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 800 A
656,56 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ELEMP
REF. 037310
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK SZYN ZASILAJĄCYCH DO 400 A PK
303,61 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny