Skip to main content
Logo print

Przekrój 10 mm2 | Legrand Poland

Charakterystyka techniczna
title
Legrand SL300
REF. 404940
PKWiU 27.32.13.0

SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BIS2-10-12Z PRZYŁ. SZTYFTOWE

156,49 zł / 1 piece

Cena bez VAT

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
Legrand SL300
REF. 404944
PKWiU 27.32.13.0

SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BIS4-10-12 PRZYŁ. SZTYFTOWE

119,18 zł / 1 piece

Cena bez VAT

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
Legrand SL300
REF. 404942
PKWiU 27.32.13.0

SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BIS3-10-12 PRZYŁ. SZTYFTOWE

76,01 zł / 1 piece

Cena bez VAT

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
Legrand SL300
REF. 404938
PKWiU 27.32.13.0

SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BIS2-10-12 PRZYŁ. SZTYFTOWE

63,71 zł / 1 piece

Cena bez VAT

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny