FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Core cross section
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Nominal current
-
Nominal current
-
With seal head
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Suitable for solid conductors
-
Surface protection
-
Model
-
Mounting method
-
Suitable for stranded conductors
-
Suitable for fine strand conductors
-
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve
-
Suitable for extra fine-strand conductors
-
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve
-
Number of outputs
-
Conductor cross section, input
-
Conductor cross section, input
-
Conductor cross section, output
-
Conductor cross section, output
-
Conductor cross section, input AWG
-
Number of poles
-
Conductor cross section, output AWG
-
Contact safe
-
Width
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Type of distribution blocks
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
Legrand
ELEMP
REF. 004868
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZE ROZDZIELNICZE 250 A
295,56 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ELEMP
REF. 037399
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
HX3/VX3 PRZYŁ ROZDZIEL 6 ODPŁYW 250 A
280,64 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ELEMP
REF. 004867
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZE ROZDZIELNICZE 160 A
202,50 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ELEMP
REF. 037403
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA ZACISKOWA DO 0374 00
37,91 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
DISTRIBUTION ACCESSORIES
REF. 037405
PRZYŁ. ZACISK. SZYN ZBIORCZ.
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny