-
Nominal current
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Mounting method
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Contact safe
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Nominal voltage
-
Halogen free
-
Type of distribution blocks
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁOWY BLOK LISTEW ROZDZIELCZYCH - 4P - 250 A - 12 ZACISKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY 10M 4P 160A - 14 ZACISKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY 10M 4P 125A - 15 ZACISKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY 8M 4P 125A - 14 ZACISKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY 8M 4P 100A - 11 ZACISKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY 6M 4P 125A - 10 ZACISKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY 6M 4P 40A - 12 ZACISKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY 6M 4P 100A - 10 ZACISKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY 8M 2P 125A - 14 ZACISKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY 4M 4P 100A - 6 ZACISKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY 6M 2P 40A - 12 ZACISKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY 6M 2P 100A - 10 ZACISKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY 4M 2P 100A - 6 ZACISKÓW
Cena bez VAT