-
Number of connection clamps
-
Number of connection clamps
-
Number of connection clamps
-
Number of connection clamps
-
Number of connection clamps
-
Material
-
With transparent cover
-
Rated insulation voltage Ui
-
Max. conductor cross section
-
Max. conductor cross section
-
Rated insulation voltage Ui
-
Max. conductor cross section
-
Max. conductor cross section
-
Rated insulation voltage Ui
-
Max. conductor cross section
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Mounting method
-
Type of inlet
-
Explosion-tested version
-
For Ex-zone gas
-
For Ex-Zone dust
-
Extension possible
-
Cover attachment
-
Sealable
-
With cover
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
PKWiU 27.12.40.0
BLOK ROZDZIELCZY 400 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOK ROZDZIELACZY 160/250 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOK ROZDZIELCZY 250 A Z PRZYŁĄCZEM ŚRUBOWYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOK ROZDZIELCZY160 A Z PRZYŁĄCZEM ŚRUBOWYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOK ROZDZIELNI 125 A DO TH 35
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOK ROZDZIELNICZY 125 A Z PRZYŁĄCZEM ŚRUBOWYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOK ROZDZIELCZY 125 A Z PRZYŁĄCZEM ŚRUBOWYM
Cena bez VAT