-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Busbar width
-
Material
-
Suitable for
-
Max. conductor cross section
-
Flexible
-
Length
-
Max. rated operation current Ie
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Suitable for round conductor connection
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Suitable for sector conductor connection
-
Suitable for strip conductor connection
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404463-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 800 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH ZAINSTALOWANYCH NA TYLNEJ ŚCIANIE ROZDZIELNICY DPX3 630 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404465-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 800 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH ZAINSTALOWANYCH NA TYLNEJ ŚCIANIE ROZDZIELNICY DPX3 -IS 630
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404477-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3/VX3 800 A PRZYŁĄCZENIE WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO OD GÓRY
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404464-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 800 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH ZAINSTALOWANYCH NA TYLNEJ ŚCIANIE ROZDZIELNICY DPX3 1600
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404476-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 800 A PRZYŁĄCZENIE WYŁĄCZNIKA ZAIN. W ROZDZIELNICY DO SZYN ZASILAJĄCYCH W PRZEDZIALE KABLOWYM DLA DPX3 1600/DPX-IS 1600
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404530-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 800 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH NA TYLNIEJ ŚCIANIE ROZDZIELNICY, ALUMINIOWE POZIOME
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404531-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 800 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH ZAINSTALOWANYCH NA TYLNEJ ŚCIANIE ROZDZIELNICY, SZYNY MIEDZIANE1600 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404475-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 800 A PRZYŁĄCZENIE WYŁĄCZNIKA ZAIN. W ROZDZIELNICY DO SZYN ZASILAJĄCYCH W PRZEDZIALE KABLOWYM DLA DPX3 630 Z ZAB RPR/BEZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404486-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 800 A PRZYŁĄCZENIE BLOKU ROZDZIELCZEGO HX3 250 A DO SZYN ZASILAJĄCYCH
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404472-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 800 ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH W PRZEDZIALE KABLOWYM DLA DPX3 630 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404474-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 800 A PRZYŁĄCZENIE WYŁĄCZNIKA ZAIN. W ROZDZIELNICY DO SZYN ZASILAJĄCYCH W PRZEDZIALE KABLOWYM DLA DPX3 250 Z ZAB RPR/BEZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404473-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ZEST PRZYŁ DPX3 160 POZIOM PK
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/404461-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 WSPORNIK IZOLOWANY NA TYLNIĄ ŚCIANĘ ROZDZIELNI, KĄTOWY DO SZYN ALU O PROFILU 'C' 800 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/404460-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3WSPORNIK IZOLOWANY NA TYŁ ŚCIANY DO SZYN ALU O PFORILU 'C' 800 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/404471-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 WSPORNIK IZOLACYJNY KĄTOWY DO SZYN ALU O PROFIL 'C' 800 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/404470-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 WSPORNIK IZOLACYJNY DO SZYN ALU O PROFILU 'C' 800 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404433-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 SZYNY ZASILAJĄCE ALU 800 A - WYS 1600 MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/404462-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 ZESTAW PROFILI IZOLACYJNYCH DO SZYN NA TYŁ ŚCIAN ROZDZIELNI, STOPIEŃ OCHR. IP2X
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-00/404489-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 800 A, ZACISK 250 A IP2X
Cena bez VAT