-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Type of accessory/spare part
-
Accessory
-
Busbar width
-
Material
-
Spare part
-
Suitable for
-
Max. conductor cross section
-
Flexible
-
Max. rated operation current Ie
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Suitable for round conductor connection
-
Model
-
Suitable for sector conductor connection
-
Suitable for strip conductor connection
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/404458-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY PREFABRYKOWANY DLA SZYN W PRZEDZIALE KABL DLA DPX3 630 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404441-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH NA TYŁ ŚCIANY ROZDZIELNICY DPX3 250 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404443-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH NA TYŁ ŚCIANY DLA DPX-IS 250
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404444-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH NA TYŁ ŚCIAN DPX-IS 250
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404440-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH NA TYŁ ŚCIANY DLA DPX3 160 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404455-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY PREFABRYKOWANY DLA SZYN W PRZEDZIALE KABL DLA DPX3 160 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404442-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH NA TYŁ ŚCIANYDLA DPX3 630 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404457-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY PREFABRYKOWANY DLA SZYN W PRZEDZIALE KABL DLA DPX3 250 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404487-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A PRZYŁĄCZENIE BLOKU ROZDZIELCZEGO RZĘDOWEGO HX3 250 A DO SZYN ZASILAJĄCYCH W PRZEDZIALE KABLOWYM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404454-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN W PRZEDZIALE KABLOWYM DPX3 630 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404453-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN W PRZEDZIALE KABLOWYM DPX3 250 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404452-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN W PRZEDZIALE KABLOWYM DPX3 160 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/404436-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 PŁYTA TYLNIA IZOLOWANA DO ROZDZIELNI1900 MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/404438-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 WSPORNIK IZOLOWANY KĄTOWY DO SZYN ALU O PROFILU 'C' NA TYLNIĄ ŚCIANĘ ROZDZIELNI
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/404437-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 WSPORNIK IZOLOWANY DO SZYN ALU O PROFILU 'C' NA TYLNIĄ ŚCIANĘ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/404451-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 WSPORNIK IZOLOWANY KĄTOWY DO SZYN ALU O PROFILU PR 'C' DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/404450-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 WSPORNIK IZOL DO SZYN ALU O PROFILU 'C' DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-00/404490-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250 I 400 A, ZACISK 250 A IP2X
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/404439-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 ZESTAW PROFILI IZOLACYJNYCH IP2X DO SZYN
Cena bez VAT