![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/404546-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3/VX3 ZESTAW DO PODŁĄCZENIA VX3 DO SZYN ZASILAJĄCYCH ROZDZIELNIC 975 MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/404545-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3/VX3 ZESTAW DO PODŁĄCZENIA VX3 DO SZYN ZASILAJĄCYCH ROZDZIELNIC O GŁ 725 MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404542-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3/VX3ZESTAW PRZYŁĄCZEŃ PREFABRYKOWANYCH VX3DO SZAF NA TYLNĄ ŚCIANĘ DO DPX3 630 POZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404543-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3/VX3 ZESTAW PRZYŁĄCZEŃ PREFABRYKOWANYCH VX3 DO SZAF NA TYLNĄ ŚCIANĘ BLOKU ROZDZIELNI RZĘDOWEJ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404563-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3/VX3 ZESTAW PRZYŁĄCZEŃ PREFABRYKOWANYCH DO VX3 DO SZAF W PRZEDZIALE KABLOWYM 725 I 975 MM BLOK ROZDZIELCZY RZĘDOWY
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404560-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3/VX3 ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY PREFABRYKOWANY DO VX3 DO SZYN W PRZEDZIALE KABL. O GŁ. 725 I 975 MM DO DPX3 160 POZIOMY
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404561-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3/VX3 ZESTAW PRZYŁĄCZEŃ PREFABRYKOWANYCH DO VX3 DO SZYN W PRZEDZIALE KABL 725 I 975 MM DO DPX3 250 LUB160 POZIOME
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404553-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3/VX3 ZESTAW PRZYŁĄCZEŃ PREFABRYKOWANYCH VX3 DO SZYN W PRZEDZIALE KABLOWYM 475 MM BLOK ROZDZIELCZY RZĘDOWY
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404550-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3/VX3 ZESTAW PRZYŁĄCZEŃ PREFABRYKOWANYCH VX3 DO SZYN W PRZEDZIALE KABLOWYM 475 MM DO DPX3 160 POZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404541-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3/VX3 ZESTAW PRZYŁĄCZEŃ PREFABRYKOWANYCH VX3 DO SZAF NA TYLNĄ ŚCIANĘ DPX3 250 LUB 160 POZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404540-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3/VX3 ZESTAW PRZYŁĄCZEŃ PREFABRYKOWANYCH VX3 DO SZYN NA TYLNĄ ŚCIANĘ DO DPX3 160 POZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/037382-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ŁĄCZNIKI SZYN C - 1 FAZĘ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404551-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Barres cuivres rigides pour raccordement DPX³250 sur jeu de barres 1600A VX³ latéral gaine à câbles 475mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404552-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Barres cuivres rigides pour raccordement DPX³630 sur jeu de barres 1600A VX³ latéral gaine à câbles 475mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404562-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Barres cuivres rigides pour raccordement DPX³630 sur jeu de barres 1600A VX³ latéral gaine à câbles 725mm et 975mm