-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Construction type
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Type of accessory/spare part
-
Suitable for enclosure building depth
-
Version as busbar adapter
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Version as built-in device
-
Suitable for enclosure building height
-
Flexible
-
With lock
-
Length
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
For internal separation form 2a
-
For internal separation form 2b
-
Number of poles
-
Number of poles
-
For internal separation form 3a
-
For internal separation form 3b
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
For internal separation form 4a
-
For internal separation form 4b
-
With cable entry
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404667-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA UNIWERSALNA, WYS 300 MM, IS 333
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404600-LEGRAND.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA XL3 4000 O WYS 2200 MM, GŁ: 725
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-404602-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA XL3 4000O WYS: 2200 MM, GŁ: 975
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404657-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWOWA VX3 IS 333 DLA DPX3 630 Z ZABEZPIECZENIEM, 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-404647-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSATAWA VX3 IS 333 DLA DPX3 630 BEZ ZABEZPIECZENIA, 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404651-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 333 DLA DPX3 160 Z ZABEZPIECZENIEM, 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-404656-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 333 DLA DPX3 630 Z ZABEZPIECZENIEM, 3P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404646-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 333 DLA DPX3 630 BEZ ZABEZPIECZENIA, 3P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-404641-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 333 DLA DPX3 160 BEZ ZABEZPIECZENIA, 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404627-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 233 DLA DPX3 630 BEZ ZABEZPIECZENIA, 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-404637-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 233 DLA DPX3 630 Z ZABEZPIECZENIEM, 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404653-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 333 DLA DPX3 250 Z ZABEZPIECZENIEM, 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-404640-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 333 DLA DPX3 160 BEZ ZABEZPIECZENIA, 3P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404643-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 333 DLA DPX3 250 BEZ ZABEZPIECZENIA, 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404666-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA UNIWERSALNA, WYS 300 MM, IS 233
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404642-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 333 DLA DPX3 250 BEZ ZABEZPIECZENIA, 3P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404626-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 233 DLA DPX3 630 BEZ ZABEZPIECZENIA, 3P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-404636-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 233 DLA DPX3 630 Z ZABEZPIECZENIEM , 3P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-404631-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3IS PODSTAWA VX3 IS 233 DLA DPX3 160 Z ZABEZPIECZENIEM, 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404621-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 233 DLA DPX3 160 BEZ ZABEZPIECZENIA, 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404691-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO SZYN MIEDZIANYCH POZIOMYCH 4000 A, IN 2000 A, ROZST 125 MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404623-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 233 DLA DPX3 250 BEZ ZABEZPIECZENIA, 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-404633-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 233 DLA DPX3 250 Z ZABEZPIECZENIEM, 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-404620-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 233 DLA DPX3 160 BEZ ZABEZPIECZENIA, 3P
Cena bez VAT