-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Number of conductors (without earthing)
-
Version as busbar adapter
-
Rated current AC 50 Hz
-
Version as built-in device
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Flexible
-
Length
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Width
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/404660-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS BLOK ROZDZIELCZY 24 MOD, 400 A, POŁĄCZENIE PRZEZ ZACISKI KLESZCZOWE
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-404503-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA HX3 DO WYŁĄCZNIKA DPX3 250 4P Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-404502-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA HX3 DO WYŁĄCZNIKA DPX3 250 3P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-404501-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA HX3 DO WYŁĄCZNIKA DPX3 160 4PZ ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-404500-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA HX3 DO WYŁĄCZNIKÓW DPX3 160 3P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404521-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA, PRZEWODOWA HX3 DO APARATÓW MODUŁOWYCH, 1 MOD/BIEG CZTEROBIEG
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404522-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA, PRZEWODOWA HX3 DO APARATÓW MODUŁOWYCH, 1 MOD/BIEG TRÓJBIEG
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404524-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA, PRZEWODOWA HX3 DO APARATÓW MODUŁOWYCH, 1 MOD/BIEG L1, 1 BIEG
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404526-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA, PRZEWODOWA HX3 DO APARATÓW MODUŁOWYCH, 1 MOD/BIEG L3, 1 BIEG
Cena bez VAT