-
Number of phases
-
Max. rated operation voltage Ue
-
Suitable for number of devices
-
Suitable for number of devices
-
Suitable for number of devices
-
Suitable for number of devices
-
Module width
-
Cross section
-
Cross section
-
Type of electric connection
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Can be cut to size
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Insulated
-
Rated surge voltage
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Suitable for devices with N-conductor
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Suitable for devices with auxiliary switch
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Busbar type supplied
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/405036-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 6 RZĘDOWEJ 125 A, ZACISKI SPRĘŻYNOWE
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-405026-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 6 RZĘDOWEJ 63 A, ZACISKI SPRĘZYNOWE
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-405025-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 5 RZĘDOWEJ 63 A, ZACISKI SPRĘŻYNOWE
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/405035-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 5 RZĘDOWEJ 125 A, ZACISKI SPRĘŻYNOWE
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-405034-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 4 RZĘDOWEJ 125 A, ZACISKI SPRĘŻYNOWE
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-405024-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 4 RZĘDOWEJ 63 A, ZACISKI SPRĘŻYNOWE
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-405023-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 3 RZEDOWEJ 63 A, ZACISKI SPRĘŻYNOWE
Cena bez VAT