-
Number of phases
-
Number of conductors (without earthing)
-
Max. rated operation voltage Ue
-
Suitable for number of devices
-
Rated current AC 50 Hz
-
Version as busbar adapter
-
Material
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Version as built-in device
-
Type of electric connection
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Rated permanent current Iu
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Model
-
Width in number of modular spacings
-
Insulated
-
Suitable for devices with N-conductor
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Suitable for devices with auxiliary switch
-
Width
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-405241-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
BLOK ROZDZIELCZY 36 MODUŁÓW HX3 125A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-405240-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
BLOK ROZDZIELCZY 24 MODUŁY HX3 125A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-405242-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ ZASILAJĄCY HX3 125A 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/405246-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW 10 MODUŁÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH N DLA SYSTEMU HX3 125A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-405247-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW 10 MODULOW L1 DLA HX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-405248-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW 10 MODULOW L2 DLA HX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-405249-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW 10 MODULOW L3 DLA HX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/405224-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
AKCESORIUM DO MONTAŻU BLOKÓW ROZDZIELCZYCH HX3 125A W ROZDZIELNICACH XL3 160
Cena bez VAT