-
Plate height
-
Material
-
Material
-
Plate width
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Material quality
-
Hinging
-
Angle
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Load bearing capacity
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Load bearing capacity
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Adjustable
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Stainless steel, pickled
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Diameter
-
Diameter
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-SF100_CF54_P_070802.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 100 MM, I316L
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-SF50_CF54_P_070802.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 50 MM, I316L
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CEQ_P.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 50 MM, I316L
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-SF100_CF54_P_070802.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 100 MM, GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-SF50_CF54_P_070802.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 50 MM, GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/CM-585143-1000.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
PODKŁADKA MOCUJĄCA 94Х100 MM, GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CEQ_P.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 50 MM, GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/CM-586037-WEB-R.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
AUTOMATYCZNY SYSTEM ZAWIESZENIA DLA SZER. 100 I 150 MM, DC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CEQ_P_070803.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 50 MM, GS
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LCM-SAS_CF30_P_070803.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
AUTOMATYCZNY SYSTEM ZAWIESZENIA DLA SZER. 100 I 150 MM, EZ
Cena bez VAT