-
Material
-
Material
-
Material quality
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system height
-
Angle
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Długość
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Tray mounting
-
Surface protection
-
Model
-
Load bearing capacity
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LCM-CSNC.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -C 228 MM, I316L
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK CSN 300 I304L
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -L 378 MM, I316L
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -L 278 MM, I316L
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK CSN 200 I304L
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -L 228 MM, I316L
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK CSN 150 I304L
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -L 178 MM, I316L
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK CSN 100 I304L
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
CSN400GC - BRACKET CSN 400 GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
CSN450GS CSN BRACKET 450 GS
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
CSN400GS CSN BRACKET 400 GS
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CB200-ext.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK UNIWERSALNY CB 400 GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -L 378 MM, GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-557213-WEB-L.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK WZMOCNIONY CRP 100 GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CB200-ext.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK UNIWERSALNY CB 300 GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -L 278 MM, GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -L 228 MM, GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CB200-ext.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK UNIWERSALNY CB 200 GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CB200-ext.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK UNIWERSALNY CB 150 GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -L 178 MM, GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CB200-ext.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK UNIWERSALNY CB 100 GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CB200-ext.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK UNIWERSALNY CB 50 GC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LCM-CSN.jpg)
PKWiU 25.11.23.0
CSN450GC CSN BRACKET450HDG