FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Material
-
Suitable for bracket mounting
-
Suitable for
-
Suitable for
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Angle
-
Length
-
Length
-
Length
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Zakres kątów
-
Angle
-
Length
-
Length
-
Length
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537
-
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537
-
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537
-
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537
-
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537
-
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Suitable for ceiling mounting
-
Width
-
Width
-
Height
-
Wysokość
-
Height
-
Wysokość
-
Height
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
Legrand
CBACY
REF. CM557263
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK WZMOCNIONY CRP 500 GC
122,88 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM561100
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
ELEMENT MOCUJACY SI GS
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM561103
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
ELEMENT MOCUJACY GC
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM561110
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
PFRMGS - PODSTAWA SZYNY
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM561113
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
PFRMGC-ADJUST CEILING BRACK GC
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM557013
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK C 100 GC
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM557023
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK C 200 GC
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM557033
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK C 300 GC
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM557043
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK C 400 GC
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM557053
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK C 500 GC
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM557063
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK C 600 GC
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM557010
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK C 100 GS
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM557020
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK C 200 GS
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM557030
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK C 300 GS
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM557040
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK C400 GS
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM557050
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK C 500 GS
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM557060
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK C 600 GS
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM557383
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK WZMOCNIONY CRP 700 GC
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM596063
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPOR SCIENNY 41 PODWOJ 600GC
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny