FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Folding
-
Material
-
Extendable
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Shape
-
Length
-
Model
-
Degree of gloss
-
Over voltage protection
-
Number of HDMI-connections
-
Number of USB connections
-
Number of D-Sub sockets 15-pole
-
Number of audio connections
-
Number of CAT 5E connections
-
Number of CAT 6 connections
-
Diameter
-
Width
-
Height
-
Built-in depth
-
Colour
-
Colour
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-054016-WEB-R.jpg)
Legrand
PPOD
REF. 054016
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
MINIPUSZKA POP-UP DO WYPOSAŻENIA, 4 MODUŁY, MOSIĄDZ
211,87 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/054021-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
PPOD
REF. 054021
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
MINIPUSZKA POP-UP DO WYPOSAŻENIA, 4 MODUŁY, STAL NIERDZEWNA
187,16 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/054011-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
PPOD
REF. 054011
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
MINIPUSZKA POP-UP DO WYPOSAŻENIA, 4 MODUŁY, ALUMINIUM
153,56 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny