FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Material
-
Material quality
-
Mounting method cover
-
Number of covers
-
Number of covers
-
Covers supplied with the product
-
Cover width 1
-
Length
-
Cover width 2
-
Symmetric
-
Surface protection
-
Bottom perforation
-
Construction type rectangular
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
With protective foil
-
Number of plug-in partitions
-
Number of plug-in partitions
-
Construction rear wall (inner side)
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
With duct connector
-
Width
-
Width
-
Width
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
Legrand
KIOPS
REF. 638040
PKWiU 27.33.14.0
PKWiU 27.33.14.0
ZATRZASKOWA LISTWA KABLOWA 130 X 50
104,11 zł
/
m
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
KIOPS
REF. 638030
PKWiU 27.33.14.0
PKWiU 27.33.14.0
ZATRZASKOWA LISTWA KABLOWA 100 X 50
85,26 zł
/
m
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
KIOPS
REF. 638020
PKWiU 27.33.14.0
PKWiU 27.33.14.0
KIO 45 ZATRZASKOWA LISTWA KABLOWA 85 X 50
71,29 zł
/
m
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny