FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Cover model
-
Transparent
-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Number of permanent partitions
-
With protective foil
-
Number of plug-in partitions
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Delivery on roll
-
Width
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/030021-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
DLPLS
REF. 030021
PKWiU 27.33.14.0
PKWiU 27.33.14.0
DLP LISTWA 40 X 16 BIAŁA DZIELONA
37,98 zł
/
m
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/033322-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
DLPLS
REF. 033322
PKWiU 27.33.14.0
PKWiU 27.33.14.0
DLP LISTWA 40 X 16 BIAŁA Z PRZEGRODĄ 3M
36,15 zł
/
m
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny