FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Pillar shape
-
Cover width
-
Height levelling
-
Column height
-
Column height
-
Model
-
Number of partitions
-
Adjustable
-
Suitable for floor mounting
-
Number of usable covers
-
Prewired
-
Colour top cover
-
Colour top cover
-
Colour top cover
-
Cable entry
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Place variable
-
Through-going profile
-
Cover surface
-
Cover surface
-
Material installation column
-
Material quality installation column
-
Material installation column halogen free
-
Surface protection column
-
Surface protection column
-
Colour column
-
Colour column
-
Colour column
-
RAL-number column
-
RAL-number column
-
Material cover
-
Material cover
-
Material quality cover
-
Material quality cover
-
Material cover halogen free
-
Material cover halogen free
-
Suitable for ceiling mounting
-
RAL-number cover
-
RAL-number cover
Legrand
DLPKO
REF. 653045
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
MINIKOLUMNA 4-KOMOROWA 0,68M, CZARNA
2 061,79 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
DLPKO
REF. 653044
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
MINIKOLUMNA 4-KOMOROWA 0,68M, ALUMINIOWA
2 015,55 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
DLPKO
REF. 653042
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
MINIKOLUMNA 4-KOMOROWA 0,3M, CZARNA
1 958,77 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
DLPKO
REF. 653041
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
MINIKOLUMNA 4-KOMOROWA 0,3M, ALUMINIOWA
1 780,42 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
DLPKO
REF. 653040
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
MINIKOLUMNA 4-KOMOROWA 0,3M, BIAŁA
1 442,35 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
LEGRAND
-
REF. 653043
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
Colonnette à clippage direct 4 compartiments hauteur 0,68m couvercle PVC et corps en alu - blanc RAL9003
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny