FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Rated voltage
-
Type of accessory/spare part
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj ryglowania
-
Materiał obudowy
-
Rated current
-
Insert direction
-
Długość
-
Length
-
Długość
-
Length
-
Długość
-
Length
-
Model
-
Sposób wbudowania
-
Model
-
Przekrój przewodu (linka)
-
Przekrój przewodu (drut)
-
Przekrój przewodu (drut)
-
Liczba połączeń na biegun
-
Liczba połączeń na biegun
-
Oznaczenie barwne styków
-
Oznaczenie barwne styków
-
Rozmiar połączenia gwintowego
-
Oznaczenie barwne styków
-
Colour coding/contact insert
-
Rated surge voltage
-
Z odciążeniem naprężeń
-
Materiał styku
-
Wykończenie powierzchni styku
-
Number of poles
-
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
-
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
-
Kolor oddzielnego adaptera
-
Oznaczenia biegunów
-
Pollution degree
-
Housing colour
-
Housing colour
-
Kolor obudowy
-
Mechanical coding
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Halogen free
-
Connection type
-
Typ połączenia
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC51.W
ZŁĄCZ.WTYK.(M)5P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC52.W
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)-BOCZNE.5P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAS52.W
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.5P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NCC52.P
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)5P-RD
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NCS51.G
ZŁĄCZ.WTYK.(M)5P-SZ
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NCS52.G
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)5P-SZ
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NK5P.W
ZŁĄCZ.ADAPT.MONT.ZŁ.GN.5P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NKB.W
ZŁĄCZ.POD.MONT.DO ZŁĄCZ.-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NS5DC.G
ZŁĄCZ.ODCIĄŻ.DO ZŁ.ŚRUB.5P-SZ
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC51SL.W
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.5P-BI-L
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC52SL.W
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.5P-BI-L
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NCC51S.G
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.5P-SZ
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NCC52S.G
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.5P-SZ
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NCC51S.P
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.5P-RD
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC51S.W
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.5P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC52S.W
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.5P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny