FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Type of accessory/spare part
-
Rodzaj ryglowania
-
Materiał obudowy
-
Rated current
-
Długość
-
Length
-
Model
-
Model
-
Liczba połączeń na biegun
-
Oznaczenie barwne styków
-
Rated surge voltage
-
Z odciążeniem naprężeń
-
Materiał styku
-
Wykończenie powierzchni styku
-
Number of poles
-
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
-
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
-
Oznaczenia biegunów
-
Pollution degree
-
Mechanical coding
-
Width
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Halogen free
-
Connection type
ENSTO
EnstoNet
REF. NKB.W
ZŁĄCZ.POD.MONT.DO ZŁĄCZ.-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC41S.W
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.4P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC41SL.W
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.4P-BI-L
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC42S.W
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.4P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC42SL.W
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.4P-BI-L
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny