FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Rated voltage
-
Type of accessory/spare part
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj ryglowania
-
Rodzaj ryglowania
-
Materiał obudowy
-
Rated current
-
Długość
-
Długość
-
Insert direction
-
Długość
-
Length
-
Długość
-
Length
-
Model
-
Model
-
Sposób wbudowania
-
Przekrój przewodu (linka)
-
Przekrój przewodu (drut)
-
Przekrój przewodu (drut)
-
Liczba połączeń na biegun
-
Liczba połączeń na biegun
-
Oznaczenie barwne styków
-
Colour coding/contact insert
-
Oznaczenie barwne styków
-
Oznaczenie barwne styków
-
Oznaczenie barwne styków
-
Rozmiar połączenia gwintowego
-
Rated surge voltage
-
Z odciążeniem naprężeń
-
Materiał styku
-
Wykończenie powierzchni styku
-
Number of poles
-
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
-
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
-
Kolor oddzielnego adaptera
-
Pole codification
-
Pollution degree
-
Housing colour
-
Kolor obudowy
-
Housing colour
-
Mechanical coding
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Halogen free
-
Connection type
-
Typ połączenia
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC32.W
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)-BOCZNE.3P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAS32.W
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)3P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NCS31.G
ZŁĄCZ.WTYK.(M)3P-SZ
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NCS31.P
ZŁĄCZ.WTYK.(M)3P-RD
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NCS32.P
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ3P-RD-SL
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NK3PF.W
ZŁĄCZ.ADAP.M.MINI.ZŁ.GN.3P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NKB.W
ZŁĄCZ.POD.MONT.DO ZŁĄCZ.-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NS3D.W
ZŁĄCZ.ODCIĄŻ.DO ZŁ.BEZŚRUB.-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC31S.B
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.3P-CZ
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC31SH.W
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.3P-N-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC31SL.W
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.3P-BI-L
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC32S.B
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.3P-CZ
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC32SL.W
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.3P-BI-L
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAK3A.W
ZŁĄCZ.WTYK-GN-3P-SZ
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NCC32S.G
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.3P-SZ
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NBC31S.S
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.3P-NI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NBC32S.S
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.3P-NI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NCC31S.P
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.3P-RD
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NCC32S.P
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.3P-RD
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAS31.W
ZŁĄCZ.WTYK.(M)3P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NK3P.W
ZŁĄCZ.ADAPT.MONT.ZŁ.GN.3P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC31S.W
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.3P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC32S.W
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.3P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny