FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Rated voltage
-
Type of accessory/spare part
-
Rodzaj ryglowania
-
Materiał obudowy
-
Rated current
-
Length
-
Length
-
Insert direction
-
Długość
-
Długość
-
Length
-
Model
-
Model
-
Sposób wbudowania
-
Przekrój przewodu (linka)
-
Przekrój przewodu (drut)
-
Przekrój przewodu (drut)
-
Liczba połączeń na biegun
-
Liczba połączeń na biegun
-
Oznaczenie barwne styków
-
Oznaczenie barwne styków
-
Oznaczenie barwne styków
-
Colour coding/contact insert
-
Rozmiar połączenia gwintowego
-
Rated surge voltage
-
Z odciążeniem naprężeń
-
Materiał styku
-
Wykończenie powierzchni styku
-
Number of poles
-
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
-
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
-
Kolor oddzielnego adaptera
-
Oznaczenia biegunów
-
Pollution degree
-
Housing colour
-
Mechanical coding
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Halogen free
-
Connection type
-
Typ połączenia
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC21S.B
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.2P-CZ
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC21S.W
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.2P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC22S.B
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.2P-CZ
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC22S.W
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.2P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC22SL.W
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.2P-BI-L
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAC22.W
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)2P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAS21.W
ZŁĄCZ.WTYK.(M)2P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NAS22.W
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)2P-BI-SL
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NK2P.W
ZŁĄCZ.ADAPT.MONT.ZŁ.GN.2P-BI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NCC21S.G
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.2P-SZ
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NCC22S.G
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.2P-SZ
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NBC21S.S
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.2P-NI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
EnstoNet
REF. NBC22S.S
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.2P-NI
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny