ZŁĄCZKA VIKING 1 TOROWA AL/CU 300 MM2 UNIWERSALNA
VIKIN
Legrand
ZŁĄCZKA VIKING 1 TOROWA AL/CU 300 MM2 UNIWERSALNA
REF. 039021
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060390211
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
523,53 zł
/
1 piece
Product available in
5 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 70-300 mm² |
---|---|
Connectable conductor cross section solid-core | 70-300 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 70-300 mm² |
Rated current In | 570 A |
Rated voltage | 1000 V |
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Bolt connection |
Number of levels | 1 |
Number of clamp positions per level | 1 |
Internally connected stages | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
---|---|
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Operating temperature | -5-40 °C |
Width | 55 mm |
Height | 113.5 mm |
Depth | 337 mm |
Closing plate required | No |
Colour | Grey |
Type of slitting | Swivelling |
With integrated test socket | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
UL recogn-E60900 Vol 1 Sec7
(0.11 Mo)
WYBIERZ