ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.2P-NI
EnstoNet
ENSTO
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.2P-NI
REF. NBC22S.S
EAN.
6418677113710
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Wtyczka |
---|---|
Rated current | 20 A |
Number of poles | 2 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connection type | Screw connection |
Liczba połączeń na biegun | 1 |
Mechanical coding | Yes |
Oznaczenie barwne styków | Niebieski |
Rodzaj ryglowania | Zintegrowane w złączu wtykowym |
Z odciążeniem naprężeń | Tak |
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego | 70 °C |
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego | 70 °C |
---|---|
Materiał obudowy | Poliamid (PA) |
Halogen free | Yes |
Materiał styku | CuZn |
Wykończenie powierzchni styku | Srebrzenie |
Pollution degree | 2 |
Rated surge voltage | 4 kV |
Length | 50 mm |
Height | 20 mm |
Width | 29 mm |