ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.2P-BI-L
EnstoNet
ENSTO
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ.2P-BI-L
REF. NAC22SL.W
EAN.
6418677114878
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo |
---|---|
Rated current | 20 A |
Number of poles | 2 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connection type | Screw connection |
Liczba połączeń na biegun | 1 |
Oznaczenia biegunów | L, N |
Mechanical coding | Yes |
Oznaczenie barwne styków | Biały |
Rodzaj ryglowania | Zintegrowane w złączu wtykowym |
Z odciążeniem naprężeń | Tak |
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego | 70 °C |
---|---|
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego | 70 °C |
Materiał obudowy | Poliamid (PA) |
Halogen free | Yes |
Materiał styku | CuZn |
Wykończenie powierzchni styku | Srebrzenie |
Pollution degree | 2 |
Rated surge voltage | 4 kV |
Length | 50 mm |
Height | 20 mm |
Width | 29 mm |