ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)3P-BI
EnstoNet
ENSTO
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)3P-BI
REF. NAS32.W
EAN.
6418677707681
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated voltage | 250 V |
---|---|
Rated current | 20 A |
Number of poles | 3 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Typ połączenia | Zacisk sprężynowy |
Model | Wtyczka |
Sposób wbudowania | Element wbudowany / złącze wtykowe |
Insert direction | Straight |
Przekrój przewodu (drut) | 0.5-2.5 mm² |
Liczba połączeń na biegun | 2 |
Pole codification | L, N, PE |
Mechanical coding | Yes |
Oznaczenie barwne styków | Biały |
Kolor oddzielnego adaptera | Bez adaptera |
Housing colour | White |
---|---|
Rodzaj ryglowania | Zintegrowane w złączu wtykowym |
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego | 70 °C |
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego | 70 °C |
Materiał obudowy | Poliamid (PA) |
Halogen free | Yes |
Materiał styku | CuZn |
Wykończenie powierzchni styku | Srebrzenie |
Pollution degree | 2 |
Rated surge voltage | 4 kV |
Długość | 42 mm |
Height | 39 mm |
Width | 15 mm |