Skip to main content
Logo print

ZŁĄCZ.5P:1IN/2OUT-TYP-T-BI

EnstoNet ENSTO

ZŁĄCZ.5P:1IN/2OUT-TYP-T-BI

REF. NAD5T.W EAN. 6418677716645
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated voltage 250 V
Rated current 20 A
Number of poles 5
Degree of protection (IP) IP20
Number of inputs 1
Number of outputs 2
Oznaczenia biegunów 3, N, PE, 2, 1
Mechanical coding Yes
Oznaczenie barwne styków Biały
Rodzaj ryglowania Zintegrowane w złączu wtykowym
Halogen free Yes
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego 70 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego 70 °C
Materiał obudowy Poliamid (PA)
Materiał styku CuZn
Wykończenie powierzchni styku Srebrzenie
Pollution degree 2
Rated surge voltage 4 kV
Length 47 mm
Height 37 mm
Width 58 mm
Rodzaj rozdzielacza Trójnik
Rodzaj zintegrowanego przełączania Brak
Możliwość zamocowania Z wykorzystaniem oddzielnego adaptera