ZŁĄCZ.3P:1IN/2OUT-TYP-T-RD
EnstoNet
ENSTO
ZŁĄCZ.3P:1IN/2OUT-TYP-T-RD
REF. NCD3T.P
EAN.
6418677707896
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated voltage | 250 V |
---|---|
Rated current | 20 A |
Number of poles | 3 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Number of inputs | 1 |
Number of outputs | 2 |
Mechanical coding | Yes |
Oznaczenie barwne styków | Czerwony |
Rodzaj ryglowania | Zintegrowane w złączu wtykowym |
Halogen free | Yes |
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego | 70 °C |
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego | 70 °C |
Materiał obudowy | Poliamid (PA) |
---|---|
Materiał styku | CuZn |
Wykończenie powierzchni styku | Srebrzenie |
Pollution degree | 2 |
Rated surge voltage | 4 kV |
Length | 47 mm |
Height | 37 mm |
Width | 44 mm |
Rodzaj rozdzielacza | Trójnik |
Rodzaj zintegrowanego przełączania | Brak |
Możliwość zamocowania | Z wykorzystaniem oddzielnego adaptera |