ZESTAW.2 ŚCIAN BOCZNYCH 2000X600
ALTIS
Legrand
ZESTAW.2 ŚCIAN BOCZNYCH 2000X600
REF. 047272
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060472726
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 840,99 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Modular spacing | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Width | 564 mm |
Height | 1973 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ