Skip to main content
Logo print

ZESTAW TRZECH TAŚM KLEJĄCYCH DO MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW BEZPRZEWODOWYCH

NTM Legrand

ZESTAW TRZECH TAŚM KLEJĄCYCH DO MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW BEZPRZEWODOWYCH

REF. 064871 PKWiU 26.51.20.0 EAN. 3414971014572
Gwarancja 2 lata
36,97 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 12 mm
Material Other
Colour Yellow
Transparent No
Fluorescent No
Length 0.025 m
Double-sided Yes
UV resistant No
Insulating No
Temperature resistance -30-50 °C
Thickness 0.6 mm
Self sticking/amalgamating No
Suitable for high voltage No
Vulcanizing No
Storage temperature 0-25 °C
Halogen free Yes