ZESTAW: STYCZNIK MODUŁOWY CONNECTED CX3 WITH NETATMO + BRAMA MODUŁOWA ZIGBEE-WIFI EMDX3 WITH NETATMO
NTMAP
Legrand
ZESTAW: STYCZNIK MODUŁOWY CONNECTED CX3 WITH NETATMO + BRAMA MODUŁOWA ZIGBEE-WIFI EMDX3 WITH NETATMO
REF. 412191
PKWiU 26.30.11.0
EAN.
3414971795624
Gwarancja 2 lata
707,42 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated operating voltage | 240-240 V |
---|---|
Rated operation current | 20 A |
Voltage type (operating voltage) | AC |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Slider for hand switch | No |
Width in number of modular spacings | 3.5 |
Additional equipment possible | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Width | 62.8 mm |
Height | 95.9 mm |
Depth | 70.1 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
---|---|
Storage temperature | -40-70 °C |
Frequency | 50-50 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 0.75-6 mm² |
Connection type | Cable |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Dokumentacja
5 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_715717/A1
(0.22 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_3529/A1
(0.55 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 9095 A
(0.08 Mo)
WYBIERZ