Skip to main content
Logo print

ZESTAW OŚWIETLENIOWY 11W Z GNIAZDEM SCHUKO

ALTIS Legrand

ZESTAW OŚWIETLENIOWY 11W Z GNIAZDEM SCHUKO

REF. 048233 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060482336
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 108,54 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Lamp power 11 W
With socket outlet Yes
Type of electric connection Plug/connector
Lamp type Fluorescent lamp
Length 400 mm
With light sensor No
Material Plastic
With on/off switch Yes
Degree of protection (IP) IP20
Mounting method Magnetic

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE11516AA-03.pdf pdf (2.5 Mo)
Dane techniczne
F03097EN-00.pdf pdf (1.34 Mo)