![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021128-WEB-R.jpg)
ZESTAW MONTAŻOWY PIONOWY DCX-M 200-400 A
X4000
Legrand
ZESTAW MONTAŻOWY PIONOWY DCX-M 200-400 A
REF. 021128
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060211288
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 220,07 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 400 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ