![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036369_pw_152816.jpg)
ZESTAW MONTAŻOWY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH ATLANTIC
AKCSP
Legrand
ZESTAW MONTAŻOWY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH ATLANTIC
REF. 036369
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060363697
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
304,54 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 1200 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Width | 18 mm |
Height | 46 mm |
---|---|
Depth | 51 mm |
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |