![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-433013-WEB-F.jpg)
ZESTAW MONTAŻOWY DO APARATURY MODUŁOWEJ METAL. 600X400
AKCSP
Legrand
ZESTAW MONTAŻOWY DO APARATURY MODUŁOWEJ METAL. 600X400
REF. 433013
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971980372
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 343,68 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 600 mm |
---|---|
Width | 400 mm |
Depth | 132 mm |
Number of DIN-rails | 3 |
Number of modular spacings per DIN-rail | 16 |
Type of covering | Viewing window |
---|---|
With N-PE clamp | No |
With cover | Yes |
With mounting plate | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ