Skip to main content
Logo print

ZESTAW DO REGULACJI GŁĘBOKOŚCI PŁYTY

AKCSP Legrand

ZESTAW DO REGULACJI GŁĘBOKOŚCI PŁYTY

REF. 036242 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060362423
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
95,51 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Mounting kit
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building height 1200 mm
Suitable for enclosure building depth 300 mm
Width 40 mm
Height 50 mm
Depth 35 mm
Max. load capacity 144 kg
Material Metal
Colour Zinc

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)