Skip to main content
Logo print

ZESTAW DO POŁĄCZENIA SZAF

AKCSP Legrand

ZESTAW DO POŁĄCZENIA SZAF

REF. 036248 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060362485
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
996,89 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Mounting kit
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building height 1800 mm
Suitable for enclosure building depth 400 mm
Width 250 mm
Height 25 mm
Depth 65 mm
Max. load capacity 500 kg
Material Metal
Colour White
RAL-number 7035

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
041656-02.pdf pdf (1.09 Mo)