![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/44/LG-446887-WEB-R2.jpg)
ZESTAW DO MONTAŻU PODŁOGOWEGO X4
LCSSV
Legrand
ZESTAW DO MONTAŻU PODŁOGOWEGO X4
REF. 446887
PKWiU 17.21.13.0
EAN.
3414972027618
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
93,95 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1200 mm |
Width | 2 mm |
Height | 78 mm |
Depth | 40 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ