ZESTAW DO ŁĄCZENIA ROZDZIELNIC PRACTIBOX S WNĘKOWYCH W PIONIE LUB POZIOMIE
PRACS
Legrand
ZESTAW DO ŁĄCZENIA ROZDZIELNIC PRACTIBOX S WNĘKOWYCH W PIONIE LUB POZIOMIE
REF. 134102
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971457959
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
14,80 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 96 mm |
Height | 108 mm |
Depth | 34 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number | 6011 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
WYBIERZ