ZESTAW DO ŁĄCZENIA- CE25+CE3+BTRCC DC, OP. 50 SZT
CBACY
CABLOFIL
ZESTAW DO ŁĄCZENIA- CE25+CE3+BTRCC DC, OP. 50 SZT
REF. CM558087
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075580878
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
219,70 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Length- and angle joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 50-600 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 3.9-5.9 mm |
Length | 23.5 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ