![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048014-WEB-L.jpg)
ZESTAW 2 WSPORNIKÓW POZIOMYCH SZEROKOŚĆ 400
ALTIS
Legrand
ZESTAW 2 WSPORNIKÓW POZIOMYCH SZEROKOŚĆ 400
REF. 048014
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060480141
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
444,75 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Fastening profile |
---|---|
Width | 13 mm |
Height | 25 mm |
Depth | 306 mm |
---|---|
Material | Metal |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ