Skip to main content
Logo print

ZESTAW 2 ŚCIAN BOCZNYCH 2000X800

ALTIS Legrand

ZESTAW 2 ŚCIAN BOCZNYCH 2000X800

REF. 047275 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060472757
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 048,46 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Suitable as side panel Yes
Suitable as rear panel No
Modular spacing 800 mm
Suitable for enclosure building depth 800 mm
Width 764 mm
Height 1973 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With cable entry No
With lock No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00710EN-08.pdf pdf (4.45 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)