ZAWIESZ MOCUJACE EF 11/400 EZ
CBACY
Legrand
ZAWIESZ MOCUJACE EF 11/400 EZ
REF. CM559201
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075592017
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | With rail |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 0 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 1-11 mm |
Tube/cable diameter | 0-0 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ