![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035801-LEGRAND-1000.jpg)
ZAWIASY DO OBUDOWY 310 X 240, 360 X 270
OBUDP
Legrand
ZAWIASY DO OBUDOWY 310 X 240, 360 X 270
REF. 035801
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060358013
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
61,94 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Inlying hinge | No |
---|---|
Outlying hinge | Yes |
Max. opening angle | 180 ° |
Hinge adjustable | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ